Pyälletyt sormiruuvit on valmistettu yhdestä kappaleesta.
Poiketen virallisesta standardi sivusta, niissä yleensä on nuppiin asti ulottuva kierre eikä niissä ole kierteen pääteuraa.
Tämä artikkeli 24790.0132 - Kaulukselliset Sormiruuvit DIN 464 / (d1: M6, l: 8 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kaulukselliset Sormiruuvit DIN 464 (EH 24790.)
Pyällyksen syvyys ja tiheys voi poiketa DIN standardista.
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."