Säädettävä lukitusvipu ruostumattomilla sisäosilla. Monipuoliset käyttö- ja sovellutusmahdollisuudet, esim. metalliteollisuudessa, kemianteollisuudessa jne.
Tämä artikkeli 24390.0141 - Säädettävät lukitusvivut ruostumattomilla sisäsosilla, ja ruuvilla / (d1: 14 mm, d2: M6, l1: 16 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Säädettävät lukitusvivut ruostumattomilla sisäsosilla, ja ruuvilla (EH 24390.)
Vipu
Sisäosat
Ruuvi
Ruuvi on vaihdettavissa.
Vipua kohottamalla se vapautuu hammastuksesta, jolloin vipua voidaan asemoida hammastuksen yläpuolella. Kun vipu vapautetaan, asettuu hammastus uudestaan kohdalleen.
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."