24731.0060 - Ristinupít pallopäisellä ruuvilla
similar to DIN 6335, stainless steel

These grub screws with palm grip are manufactured according to DIN 6335, but it is a version without dirty edges. This makes these grub screws with palm grip suitable for all areas of application with high hygienic requirements.

Tämä artikkeli 24731.0060 - Ristinupít pallopäisellä ruuvilla similar to DIN 6335, stainless steel / (d1: 63 mm, d2: M12, l: ~ 50 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Ris­ti­nupít pal­lo­päi­sel­lä ruu­vil­la similar to DIN 6335, stainless steel (EH 24731.)

Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
d2 [mm]
l - ~ [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 50 mm
Tuote-Nro.:
24731.0060
Asiakirjat
Ristinupít pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 50 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 23 mm
  • Paino: 250 g
Ristinupít pallopäisellä ruuvilla

Materiaali

Kahva

  • ruostumaton teräs, himmeä

Ruuvi

  • Ruostumaton teräs 1.4305
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24731.0060
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."