These grub screws with palm grip are manufactured according to DIN 6335, but it is a version without dirty edges. This makes these grub screws with palm grip suitable for all areas of application with high hygienic requirements.
Tämä artikkeli 24731.0025 - Ristinupít pallopäisellä ruuvilla similar to DIN 6335, stainless steel / (d1: 50 mm, d2: M10, l: ~ 20 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Ristinupít pallopäisellä ruuvilla similar to DIN 6335, stainless steel (EH 24731.)
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."