24731.0155 - Ristinupít pallopäisellä ruuvilla
kuten DIN 6335, ruostumaton teräs A4

These grub screws with palm grip are manufactured according to DIN 6335, but it is a version without dirty edges. This makes these grub screws with palm grip suitable for all areas of application with high hygienic requirements.

Ruostumatonta terästä A4 oleva versio varmistaa parhaan korroosionkeston.

Tämä artikkeli 24731.0155 - Ristinupít pallopäisellä ruuvilla kuten DIN 6335, ruostumaton teräs A4 / (d1: 63 mm, d2: M12, l: 40 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Ris­ti­nupít pal­lo­päi­sel­lä ruu­vil­la kuten DIN 6335, ruostumaton teräs A4 (EH 24731.)

Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs A4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
Tuote-Nro.:
24731.0155
Asiakirjat
Ristinupít pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 23 mm
  • Paino: 256 g
Ristinupít pallopäisellä ruuvilla

Materiaali

Kahva

  • Ruostumaton teräs A4, kiillotettu

Ruuvi

  • Ruostumaton teräs A4
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24731.0155
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."