These grub screws with palm grip are manufactured according to DIN 6335, but it is a version without dirty edges. This makes these grub screws with palm grip suitable for all areas of application with high hygienic requirements.
Ruostumatonta terästä A4 oleva versio varmistaa parhaan korroosionkeston.
Tämä artikkeli 24731.0115 - Ristinupít pallopäisellä ruuvilla kuten DIN 6335, ruostumaton teräs A4 / (d1: 40 mm, d2: M8, l: 30 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Ristinupít pallopäisellä ruuvilla kuten DIN 6335, ruostumaton teräs A4 (EH 24731.)
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."