Aksiaalilaakeroinnin edut:
Tämä artikkeli 24700.0083 - Ristinupit aksiaalilaakerilla / Ruuvilla (d1: 80 mm, d2: M12, l +2: 30 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Ristinupit aksiaalilaakerilla (EH 24700.)
Kahva
Sisäosa
Ruuvi
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."