Ris­ti­nu­pit DIN 6335 muovipinnoitettu valurauta

EH 24620.

These palm grips are manufactured accordingto DIN 6335.

Valintasi johti 16 osumiin

Malli
Kuva
Väri
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Sileällä pohjareiällä, muoto C
Kuva:
3
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24620.0540
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Sileällä pohjareiällä, muoto C – Kuva 3, Oranssi
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • Paino: 62 g
show article view
Ristinupit
Malli:
Sileällä pohjareiällä, muoto C
Kuva:
3
Väri:
Musta
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24620.0640
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Sileällä pohjareiällä, muoto C – Kuva 3, Musta
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • Paino: 62 g
show article view
Ristinupit
Malli:
Sileällä pohjareiällä, muoto C
Kuva:
3
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24620.0550
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Sileällä pohjareiällä, muoto C – Kuva 3, Oranssi
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • Paino: 106 g
show article view
Ristinupit
Malli:
Sileällä pohjareiällä, muoto C
Kuva:
3
Väri:
Musta
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24620.0650
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Sileällä pohjareiällä, muoto C – Kuva 3, Musta
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • Paino: 106 g
show article view
Ristinupit
Malli:
Sileällä pohjareiällä, muoto C
Kuva:
3
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24620.0563
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Sileällä pohjareiällä, muoto C – Kuva 3, Oranssi
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • Paino: 201 g
show article view
Ristinupit
Malli:
Sileällä pohjareiällä, muoto C
Kuva:
3
Väri:
Musta
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24620.0663
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Sileällä pohjareiällä, muoto C – Kuva 3, Musta
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • Paino: 201 g
show article view
Ristinupit
Malli:
Sileällä pohjareiällä, muoto C
Kuva:
3
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24620.0580
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Sileällä pohjareiällä, muoto C – Kuva 3, Oranssi
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • Paino: 353 g
show article view
Ristinupit
Malli:
Sileällä pohjareiällä, muoto C
Kuva:
3
Väri:
Musta
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24620.0680
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Sileällä pohjareiällä, muoto C – Kuva 3, Musta
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • Paino: 353 g
show article view
Ristinupit
Malli:
Sisäkierteellä, muoto E
Kuva:
5
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
24620.0541
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Sisäkierteellä, muoto E – Kuva 5, Oranssi
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • Paino: 56 g
show article view
Ristinupit
Malli:
Sisäkierteellä, muoto E
Kuva:
5
Väri:
Musta
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
24620.0641
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Sisäkierteellä, muoto E – Kuva 5, Musta
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • Paino: 56 g
show article view
Ristinupit
Malli:
Sisäkierteellä, muoto E
Kuva:
5
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
24620.0551
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Sisäkierteellä, muoto E – Kuva 5, Oranssi
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • Paino: 105 g
show article view
Ristinupit
Malli:
Sisäkierteellä, muoto E
Kuva:
5
Väri:
Musta
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
24620.0651
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Sisäkierteellä, muoto E – Kuva 5, Musta
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • Paino: 105 g
show article view
Ristinupit
Malli:
Sisäkierteellä, muoto E
Kuva:
5
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
24620.0564
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Sisäkierteellä, muoto E – Kuva 5, Oranssi
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • Paino: 198 g
show article view
Ristinupit
Malli:
Sisäkierteellä, muoto E
Kuva:
5
Väri:
Musta
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
24620.0664
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Sisäkierteellä, muoto E – Kuva 5, Musta
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • Paino: 198 g
show article view
Ristinupit
Malli:
Sisäkierteellä, muoto E
Kuva:
5
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M16
Tuote-Nro.:
24620.0581
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Sisäkierteellä, muoto E – Kuva 5, Oranssi
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d5: M16
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • Paino: 369 g
show article view
Ristinupit
Malli:
Sisäkierteellä, muoto E
Kuva:
5
Väri:
Musta
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M16
Tuote-Nro.:
24620.0681
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Sisäkierteellä, muoto E – Kuva 5, Musta
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d5: M16
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • Paino: 369 g
show article view
Ristinupit

Materiaali

Kahva

  • Valurauta GG 20, muovipinnoitettu, RAL 2004 oranssi
  • Valurauta GG 20, muovipinnoitettu, RAL 9005 musta himmeä
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 24620. Ristinupit – DIN 6335 muovipinnoitettu valurauta
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."