24640.1225 - Ristinupit
DIN 6335 muovia

Malli
Holk­ki
d1 [mm]
d5 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
kierreholkilla, muoto K
Holk­ki:
Ruostumaton teräs A2
d1 [mm]:
25 mm
d5 [mm]:
M5
Tuote-Nro.:
24640.1225
Asiakirjat
Ristinupit
  • kierreholkilla, muoto K, Ruostumaton teräs
  • d1: 25 mm
  • d5: M5
  • d7: 12 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 16 mm
  • t3: 9,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 7 g
Ristinupit

Materiaali

Holkki

  • Ruostumaton teräs A2

Kahva

  • DIN 7708 - kestomuovi (PF 31), musta (RAL 9005)
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24640.1225
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."