These palm grips are manufactured accordingto DIN 6335.
Tämä artikkeli 24630.0063 - Ristinupit DIN 6335 kevytmetallia / Aihio, muoto A (d1: 63 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Ristinupit DIN 6335 kevytmetallia (EH 24630.)
Kahva
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."