These palm grips are manufactured accordingto DIN 6335.
Tämä artikkeli 24631.0063 - Ristinupit DIN 6335 Ruostumaton teräs, painevalettu / Aihio, muoto A (d1: 63 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Ristinupit DIN 6335 Ruostumaton teräs, painevalettu (EH 24631.)
Kahva
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."