24530.0260 - Lieriökahvat
pyörivät

Lie­riö­kah­va
Ak­se­lio­sa
d1 [mm]
d2 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Lie­riö­kah­va:
Kestomuovi PF 31, musta
Ak­se­lio­sa:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
24530.0260
Asiakirjat
Lieriökahvat
  • Duroplast-muovi, Ruostumaton teräs
  • d1: 28 mm
  • d2: M10
  • d3: 13 mm
  • d4: 22 mm
  • l1: 90 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 2,5 mm
  • AV: 5 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 126 g
Lieriökahvat

Materiaali

Akseliosa

  • Ruostumaton teräs 1.4305

Lieriö­kahva

  • Kestomuovi PF 31, musta
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24530.0260
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."