24530.0030 - Lieriökahvat
pyörivät

Lie­riö­kah­va
Ak­se­lio­sa
d1 [mm]
d2 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Lie­riö­kah­va:
Kestomuovi PF 31, musta
Ak­se­lio­sa:
Teräs, galvanoitu
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
24530.0030
Asiakirjat
Lieriökahvat
  • Duroplast-muovi, Teräs
  • d1: 22 mm
  • d2: M6
  • d3: 10 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 2,5 mm
  • AV: 3 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 47 g
Lieriökahvat

Materiaali

Akseliosa

  • Teräs, galvanoitu

Lieriö­kahva

  • Kestomuovi PF 31, musta
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24530.0030
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."