24450.0325 - Kiinteät kahvat
DIN 39

Malli
Kuva
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
kierteellä, muoto E
Kuva:
3
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4404
d1 [mm]:
25 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
24450.0325
Asiakirjat
Kiinteät kahvat
  • kierteellä, muoto E – Kuva 3, Ruostumaton teräs
  • d1: 25 mm
  • d3: M10
  • d4 h13: 16 mm
  • l1: ~ 80 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 10 mm
  • Paino: 186 g
Kiinteät kahvat

Materiaali

  • Ruostumaton teräs 1.4404
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24450.0325
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."