24450.0032 - Kiinteät kahvat
DIN 39

Malli
Kuva
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
sileällä tapilla, muoto D
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, sorvattu, galvanoitu, passivoitu
d1 [mm]:
32 mm
d2 h8 [mm]:
13 mm
d3 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24450.0032
Asiakirjat
Kiinteät kahvat
  • sileällä tapilla, muoto D – Kuva 1, Teräs
  • d1: 32 mm
  • d2 h8: 13 mm
  • d4 h13: 20 mm
  • l1: ~ 100 mm
  • l2: 21 mm
  • l3: 13 mm
  • Paino: 356 g
Kiinteät kahvat

Materiaali

  • Teräs, sorvattu, galvanoitu, passivoitu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24450.0032
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."