24532.0023 - Kääntökahvat
pyörivät

d1 [mm]
d2 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d1 [mm]:
23 mm
d2 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
24532.0023
Asiakirjat
Kääntökahvat
  • Sintrattu teräs
  • d1: 23 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l1: ~ 87 mm
  • l2: 19,5 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: ~ 80 mm
  • l5: 10,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 111 g
Kääntökahvat

Materiaali

Akseliosa

  • Teräs, mustattu

Kahva

  • Kestomuovi, musta, himmeä

Toiminto

Käyttöasennossa kahva on lukittu. Lepoasentoon käännettäessä vedä kahvaa ulospäin ja käännä.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24532.0023
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."