Tuotesuodatin
Valintasi johti 38 osumiin
Lisätietoja
Musta
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 400 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
b2 : 42 mm
b3 : 54 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 412 mm
Paino: 317 g
show article view
Lisätietoja
Musta
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 214 mm
Paino: 424 g
show article view
Lisätietoja
Musta
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 250 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 264 mm
Paino: 455 g
show article view
Lisätietoja
Musta
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 314 mm
Paino: 480 g
show article view
Lisätietoja
Musta
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 364 mm
Paino: 501 g
show article view
Lisätietoja
Musta
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 400 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 414 mm
Paino: 536 g
show article view
Lisätietoja
Musta
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 500 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 514 mm
Paino: 593 g
show article view
Lisätietoja
Musta
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 600 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 614 mm
Paino: 570 g
show article view
Lisätietoja
Musta
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
b2 : 51 mm
b3 : 68 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 217 mm
Paino: 429 g
show article view
Lisätietoja
Musta
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
b2 : 51 mm
b3 : 68 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 317 mm
Paino: 489 g
show article view
Lisätietoja
Musta
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
b2 : 51 mm
b3 : 68 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 367 mm
Paino: 501 g
show article view
Lisätietoja
Musta
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 400 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
b2 : 51 mm
b3 : 68 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 417 mm
Paino: 538 g
show article view
Lisätietoja
Musta
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 500 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
b2 : 51 mm
b3 : 68 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 517 mm
Paino: 613 g
show article view
Lisätietoja
Musta
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 600 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
b2 : 51 mm
b3 : 68 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 617 mm
Paino: 669 g
show article view
Materiaali
Kahva
Alumiini, eloksoitu
Alumiini, päällystetty muovilla, musta RAL 9005, matta
Handle shank
Sinkkivalu, muovipinnoite, hopea RAL 9006, matta
Sinkkivalu, muovipinnoite, musta RAL 9005, matta
Hattu
Huomioi
Erikoismalleja tilauksesta.
Asennus
Asennus kääntöpuolelta.
Tuotesivu EH 24321. Putkikahvat
RoHS-yhteensopiva
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Sisältää Prop 65 aineita
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."