Putkikahvoja käytetään esimerkiksi koneiden ovissa ja luukuissa.
Näiden alumiinisten putkikahvojen tyypillisiä ominaisuuksia ovat ergonominen muotoilu, luja rakenne ja moderni tyyli. Tässä versiossa on viistot jalat.
Tämä artikkeli 24321.0015 - Putkikahvat / (d1: 20 mm, l1 ±0,25: 250 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Putkikahvat (EH 24321.)
Hattu
Kahva
Erikoismalleja tilauksesta.
Asennus kääntöpuolelta.
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."