24470.0712 - Lukitus­mutterit
hitsattu, kaksipuolinen

Mahdollistaa molempien käsien käytön.

Tämä artikkeli 24470.0712 - Lukitus­mutterit hitsattu, kaksipuolinen / (l: ~ 94,5 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Lukitus­mutterit hitsattu, kaksipuolinen (EH 24470.)

Ma­te­ri­aa­li
l - ~ [mm]
d1 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, galvanoitu
l ~ [mm]:
~ 94,5 mm
d1 [mm]:
M16
Tuote-Nro.:
24470.0712
Asiakirjat
Lukitusmutterit
  • Teräs
  • l: ~ 94,5 mm
  • d1: M16
  • d2: 32 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 52 mm
  • Paino: 432 g
Lukitusmutterit

Materiaali

  • Teräs, galvanoitu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24470.0712
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."