24350.0620 - Lukitusvarret

Malli
Kuva
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
lieriömäisellä kahvalla
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305, himmeäksi puhallettu
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
24350.0620
Asiakirjat
Lukitusvarret
  • lieriömäisellä kahvalla – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1: 8 mm
  • l1: 63 mm
  • d2: M6
  • d3: 18 mm
  • l2: 9 mm
  • l3: 40 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 26 g
Lukitusvarret

Materiaali

Kahva

  • Ruostumaton teräs 1.4305, himmeäksi puhallettu

Pallonuppi

  • Bakeliitti PF 31 DIN 319, musta

Lieriö­kahva

  • Kestomuovi PF 31, musta
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24350.0620
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."