24350.0132 - Lukitusvarret

Malli
Kuva
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
lieriömäisellä kahvalla
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, galvanoitu, passivoitu
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
24350.0132
Asiakirjat
Lukitusvarret
  • lieriömäisellä kahvalla – Kuva 2, Teräs
  • d1: 10 mm
  • l1: 100 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 50 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 62 g
Lukitusvarret

Materiaali

Kahva

  • Teräs, galvanoitu, passivoitu

Pallonuppi

  • Bakeliitti PF 31 DIN 319, musta

Lieriö­kahva

  • Kestomuovi PF 31, musta
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24350.0132
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."