Säädettävää matalaa kiinnitysvipua käytetään kun kääntöalue on rajoitettu tai vivun halutaan olevan tietyssä asennossa.
Säädettävälle matala kiristysvivulle on ominaista pieni rakennekorkeus. Se sopii erityisesti ahtaisiin tiloihin ja kun mitään ulkonemaa ei saa olla.
Tämä artikkeli 24441.0755 - Säädettävät matalat kiinnitysvivut Ruuvilla, ruostumatonta terästä / (d1: 40 mm, d2: M16, l1: 40 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Säädettävät matalat kiinnitysvivut Ruuvilla, ruostumatonta terästä (EH 24441.)
Vipu
Sisäosat
Ruuvi
Peitesuojus
Vipua kohottamalla se vapautuu hammastuksesta, jolloin vipua voidaan asemoida hammastuksen yläpuolella. Kun vipu vapautetaan, asettuu hammastus uudestaan kohdalleen.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."