24430.0058 - Kiristysvivut

Malli
Kuva
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M20
d3 H7 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24430.0058
Asiakirjat
Kiristysvivut
  • Sisäkierteellä – Kuva 1, Sintrattu teräs
  • d1: 40 mm
  • d2: M20
  • d4: 16 mm
  • d5: 40 mm
  • h: 64 mm
  • l: ~ 154 mm
  • t1: 27 mm
  • Paino: 708 g
Kiristysvivut

Materiaali

Vipu

  • Teräs, mustattu

Pallonuppi

  • Bakeliitti PF 31 DIN 319, musta
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24430.0058
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."