24430.0050 - Kiristysvivut

Malli
Kuva
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
sileällä porauksella
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu
d1 [mm]:
36 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
16 mm
Tuote-Nro.:
24430.0050
Asiakirjat
Kiristysvivut
  • sileällä porauksella – Kuva 2, Sintrattu teräs
  • d1: 36 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • d4: 14 mm
  • d5: 35 mm
  • h: 58 mm
  • l: ~ 138 mm
  • t2: 28 mm
  • Paino: 524 g
Kiristysvivut

Materiaali

Vipu

  • Teräs, mustattu

Pallonuppi

  • Bakeliitti PF 31 DIN 319, musta
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24430.0050
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."