24512.0125 - T-kahvat

Malli
Kuva
d1 H7 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
2
d1 H7 [mm]:
-
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
55 mm
Tuote-Nro.:
24512.0125
Asiakirjat
T-kahvat
  • Sisäkierteellä – Kuva 2
  • d2: M8
  • l1: 55 mm
  • l2: 14 mm
  • h1: 33 mm
  • h2: 22 mm
  • t: 12 mm
  • Paino: 31 g
T-kahvat

Materiaali

  • Alumiini, päällystetty muovilla, musta RAL 9005, matta
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24512.0125
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."