24512.0035 - T-kahvat

Malli
Kuva
d1 H7 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Sileällä pohjareiällä
Kuva:
1
d1 H7 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
-
l1 [mm]:
80 mm
Tuote-Nro.:
24512.0035
Asiakirjat
T-kahvat
  • Sileällä pohjareiällä – Kuva 1
  • d1 H7: 8 mm
  • l1: 80 mm
  • l2: 20 mm
  • h1: 41 mm
  • h2: 26 mm
  • t: 16 mm
  • Paino: 80 g
T-kahvat

Materiaali

  • Alumiini, päällystetty muovilla, musta RAL 9005, matta
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24512.0035
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."