24540.0017 - Sieninupit

Malli
Kuva
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Sisäkierteellä – Kuva 1
Kuva:
Sisäkierteellä
d1 [mm]:
1
d2 [mm]:
17 mm
d3 [mm]:
M5
l [mm]:
-
:
-
Tuote-Nro.:
24540.0017
Asiakirjat
Sieninupit
  • Sisäkierteellä – Kuva 1
  • d1: 17 mm
  • d2: M5
  • d4: 10 mm
  • h: 14 mm
  • t: 7 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 3,8 g
Sieninupit

Materiaali

Painike

  • Kestomuovi PF 31, musta

Holkki

  • Messinki
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24540.0017
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."