Kä­si­pyö­rät kuten DIN 950, ruostumaton teräs

EH 24591.

Napa koneistettu, kehä sorvattu, reunus kiillotettu joka puolelta, koneistamattomat pinnat puhallettu puhtaaksi.

Valintasi johti 20 osumiin

Malli
d1 [mm]
d2 H9 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Ilman kiilauraa, ilman kahvaa, muoto B-F/A (vanha: A 4)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
Tuote-Nro.:
24591.0005
CAD
Asiakirjat
Käsipyörät
  • Ilman kiilauraa, ilman kahvaa, muoto B-F/A (vanha: A 4) – Kuva 1
  • d1: 100 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 25,5 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: 17 mm
  • Varsien lukumäärä: 3
  • Paino: 431 g
show article view
Käsipyörät
Malli:
Ilman kiilauraa, ilman kahvaa, muoto B-F/A (vanha: A 4)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
24591.0010
CAD
Asiakirjat
Käsipyörät
  • Ilman kiilauraa, ilman kahvaa, muoto B-F/A (vanha: A 4) – Kuva 1
  • d1: 125 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 35,5 mm
  • l2: 18 mm
  • Varsien lukumäärä: 3
  • Paino: 633 g
show article view
Käsipyörät
Malli:
Ilman kiilauraa, ilman kahvaa, muoto B-F/A (vanha: A 4)
d1 [mm]:
140 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Tuote-Nro.:
24591.0015
CAD
Asiakirjat
Käsipyörät
  • Ilman kiilauraa, ilman kahvaa, muoto B-F/A (vanha: A 4) – Kuva 1
  • d1: 140 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 29 mm
  • l1: 38,5 mm
  • l2: 19 mm
  • Varsien lukumäärä: 3
  • Paino: 851 g
show article view
Käsipyörät
Malli:
Ilman kiilauraa, ilman kahvaa, muoto B-F/A (vanha: A 4)
d1 [mm]:
160 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Tuote-Nro.:
24591.0020
CAD
Asiakirjat
Käsipyörät
  • Ilman kiilauraa, ilman kahvaa, muoto B-F/A (vanha: A 4) – Kuva 1
  • d1: 160 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: 39,5 mm
  • l2: 20 mm
  • Varsien lukumäärä: 3
  • Paino: 1112 g
show article view
Käsipyörät
Malli:
Ilman kiilauraa, ilman kahvaa, muoto B-F/A (vanha: A 4)
d1 [mm]:
200 mm
d2 H9 [mm]:
18 mm
Tuote-Nro.:
24591.0030
CAD
Asiakirjat
Käsipyörät
  • Ilman kiilauraa, ilman kahvaa, muoto B-F/A (vanha: A 4) – Kuva 1
  • d1: 200 mm
  • d2 H9: 18 mm
  • d3: 37 mm
  • l1: 44,5 mm
  • l2: 24 mm
  • Varsien lukumäärä: 3
  • Paino: 1877 g
show article view
Käsipyörät
Malli:
kiilauralla, ilman kahvaa, muoto N-F/A (vanha: A 3)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
Tuote-Nro.:
24591.0105
CAD
Asiakirjat
Käsipyörät
  • kiilauralla, ilman kahvaa, muoto N-F/A (vanha: A 3) – Kuva 1
  • d1: 100 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 25,5 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: 17 mm
  • Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 b3: 3 mm
  • Varsien lukumäärä: 3
  • Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 t: 11,4 mm
  • Paino: 434 g
show article view
Käsipyörät
Malli:
kiilauralla, ilman kahvaa, muoto N-F/A (vanha: A 3)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
24591.0110
CAD
Asiakirjat
Käsipyörät
  • kiilauralla, ilman kahvaa, muoto N-F/A (vanha: A 3) – Kuva 1
  • d1: 125 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 35,5 mm
  • l2: 18 mm
  • Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 b3: 4 mm
  • Varsien lukumäärä: 3
  • Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 t: 13,8 mm
  • Paino: 659 g
show article view
Käsipyörät
Malli:
kiilauralla, ilman kahvaa, muoto N-F/A (vanha: A 3)
d1 [mm]:
140 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Tuote-Nro.:
24591.0115
CAD
Asiakirjat
Käsipyörät
  • kiilauralla, ilman kahvaa, muoto N-F/A (vanha: A 3) – Kuva 1
  • d1: 140 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 29 mm
  • l1: 38,5 mm
  • l2: 19 mm
  • Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 b3: 5 mm
  • Varsien lukumäärä: 3
  • Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 t: 16,3 mm
  • Paino: 854 g
show article view
Käsipyörät
Malli:
kiilauralla, ilman kahvaa, muoto N-F/A (vanha: A 3)
d1 [mm]:
160 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Tuote-Nro.:
24591.0120
CAD
Asiakirjat
Käsipyörät
  • kiilauralla, ilman kahvaa, muoto N-F/A (vanha: A 3) – Kuva 1
  • d1: 160 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: 39,5 mm
  • l2: 20 mm
  • Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 b3: 5 mm
  • Varsien lukumäärä: 3
  • Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 t: 16,3 mm
  • Paino: 1115 g
show article view
Käsipyörät
Malli:
kiilauralla, ilman kahvaa, muoto N-F/A (vanha: A 3)
d1 [mm]:
200 mm
d2 H9 [mm]:
18 mm
Tuote-Nro.:
24591.0130
CAD
Asiakirjat
Käsipyörät
  • kiilauralla, ilman kahvaa, muoto N-F/A (vanha: A 3) – Kuva 1
  • d1: 200 mm
  • d2 H9: 18 mm
  • d3: 37 mm
  • l1: 44,5 mm
  • l2: 24 mm
  • Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 b3: 6 mm
  • Varsien lukumäärä: 3
  • Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 t: 20,8 mm
  • Paino: 1882 g
show article view
Käsipyörät
Malli:
Ilman kiilauraa, kiinteällä kahvalla EH 24450., asennettu, muoto B-F/G (vanha: F 4)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
Tuote-Nro.:
24591.0405
CAD
Asiakirjat
Käsipyörät
  • Ilman kiilauraa, kiinteällä kahvalla EH 24450., asennettu, muoto B-F/G (vanha: F 4) – Kuva 2
  • d1: 100 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 25,5 mm
  • d4: M6
  • l1: 33 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 17 mm
  • Varsien lukumäärä: 3
  • Paino: 472 g
  • l3: ~ 50 mm
  • Sopiva kahva DIN 39: 16 mm
show article view
Käsipyörät
Malli:
Ilman kiilauraa, kiinteällä kahvalla EH 24450., asennettu, muoto B-F/G (vanha: F 4)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
24591.0410
CAD
Asiakirjat
Käsipyörät
  • Ilman kiilauraa, kiinteällä kahvalla EH 24450., asennettu, muoto B-F/G (vanha: F 4) – Kuva 2
  • d1: 125 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • d4: M8
  • l1: 35,5 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 18 mm
  • Varsien lukumäärä: 3
  • Paino: 748 g
  • l3: ~ 64 mm
  • Sopiva kahva DIN 39: 20 mm
show article view
Käsipyörät
Malli:
Ilman kiilauraa, kiinteällä kahvalla EH 24450., asennettu, muoto B-F/G (vanha: F 4)
d1 [mm]:
140 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Tuote-Nro.:
24591.0415
CAD
Asiakirjat
Käsipyörät
  • Ilman kiilauraa, kiinteällä kahvalla EH 24450., asennettu, muoto B-F/G (vanha: F 4) – Kuva 2
  • d1: 140 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 29 mm
  • d4: M8
  • l1: 38,5 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 19 mm
  • Varsien lukumäärä: 3
  • Paino: 939 g
  • l3: ~ 64 mm
  • Sopiva kahva DIN 39: 20 mm
show article view
Käsipyörät
Malli:
Ilman kiilauraa, kiinteällä kahvalla EH 24450., asennettu, muoto B-F/G (vanha: F 4)
d1 [mm]:
160 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Tuote-Nro.:
24591.0420
CAD
Asiakirjat
Käsipyörät
  • Ilman kiilauraa, kiinteällä kahvalla EH 24450., asennettu, muoto B-F/G (vanha: F 4) – Kuva 2
  • d1: 160 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: M10
  • l1: 39,5 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 20 mm
  • Varsien lukumäärä: 3
  • Paino: 1273 g
  • l3: ~ 80 mm
  • Sopiva kahva DIN 39: 25 mm
show article view
Käsipyörät
Malli:
Ilman kiilauraa, kiinteällä kahvalla EH 24450., asennettu, muoto B-F/G (vanha: F 4)
d1 [mm]:
200 mm
d2 H9 [mm]:
18 mm
Tuote-Nro.:
24591.0430
CAD
Asiakirjat
Käsipyörät
  • Ilman kiilauraa, kiinteällä kahvalla EH 24450., asennettu, muoto B-F/G (vanha: F 4) – Kuva 2
  • d1: 200 mm
  • d2 H9: 18 mm
  • d3: 37 mm
  • d4: M10
  • l1: 44,5 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 24 mm
  • Varsien lukumäärä: 3
  • Paino: 2000 g
  • l3: ~ 80 mm
  • Sopiva kahva DIN 39: 25 mm
show article view
Käsipyörät
Malli:
Uralla, kiinteällä kahvalla EH 24450., asennettuna, muoto N-F/G (vanha: F 3)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
Tuote-Nro.:
24591.0505
CAD
Asiakirjat
Käsipyörät
  • Uralla, kiinteällä kahvalla EH 24450., asennettuna, muoto N-F/G (vanha: F 3) – Kuva 2
  • d1: 100 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 25,5 mm
  • d4: M6
  • l1: 33 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 17 mm
  • Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 b3: 3 mm
  • Varsien lukumäärä: 3
  • Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 t: 11,4 mm
  • Paino: 473 g
  • l3: ~ 50 mm
  • Sopiva kahva DIN 39: 16 mm
show article view
Käsipyörät
Malli:
Uralla, kiinteällä kahvalla EH 24450., asennettuna, muoto N-F/G (vanha: F 3)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
24591.0510
CAD
Asiakirjat
Käsipyörät
  • Uralla, kiinteällä kahvalla EH 24450., asennettuna, muoto N-F/G (vanha: F 3) – Kuva 2
  • d1: 125 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • d4: M8
  • l1: 35,5 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 18 mm
  • Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 b3: 4 mm
  • Varsien lukumäärä: 3
  • Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 t: 13,8 mm
  • Paino: 753 g
  • l3: ~ 64 mm
  • Sopiva kahva DIN 39: 20 mm
show article view
Käsipyörät
Malli:
Uralla, kiinteällä kahvalla EH 24450., asennettuna, muoto N-F/G (vanha: F 3)
d1 [mm]:
140 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Tuote-Nro.:
24591.0515
CAD
Asiakirjat
Käsipyörät
  • Uralla, kiinteällä kahvalla EH 24450., asennettuna, muoto N-F/G (vanha: F 3) – Kuva 2
  • d1: 140 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 29 mm
  • d4: M8
  • l1: 38,5 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 19 mm
  • Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 b3: 5 mm
  • Varsien lukumäärä: 3
  • Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 t: 16,3 mm
  • Paino: 939 g
  • l3: ~ 64 mm
  • Sopiva kahva DIN 39: 20 mm
show article view
Käsipyörät
Malli:
Uralla, kiinteällä kahvalla EH 24450., asennettuna, muoto N-F/G (vanha: F 3)
d1 [mm]:
160 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Tuote-Nro.:
24591.0520
CAD
Asiakirjat
Käsipyörät
  • Uralla, kiinteällä kahvalla EH 24450., asennettuna, muoto N-F/G (vanha: F 3) – Kuva 2
  • d1: 160 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: M10
  • l1: 39,5 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 20 mm
  • Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 b3: 5 mm
  • Varsien lukumäärä: 3
  • Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 t: 16,3 mm
  • Paino: 1282 g
  • l3: ~ 80 mm
  • Sopiva kahva DIN 39: 25 mm
show article view
Käsipyörät
Malli:
Uralla, kiinteällä kahvalla EH 24450., asennettuna, muoto N-F/G (vanha: F 3)
d1 [mm]:
200 mm
d2 H9 [mm]:
18 mm
Tuote-Nro.:
24591.0530
CAD
Asiakirjat
Käsipyörät
  • Uralla, kiinteällä kahvalla EH 24450., asennettuna, muoto N-F/G (vanha: F 3) – Kuva 2
  • d1: 200 mm
  • d2 H9: 18 mm
  • d3: 37 mm
  • d4: M10
  • l1: 44,5 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 24 mm
  • Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 b3: 6 mm
  • Varsien lukumäärä: 3
  • Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 t: 20,8 mm
  • Paino: 2000 g
  • l3: ~ 80 mm
  • Sopiva kahva DIN 39: 25 mm
show article view
Käsipyörät

Materiaali

Käsipyörä

  • Ruostumaton teräs A4

Kahva

  • Ruostumaton teräs A4

Asennus

Kiinnitysaluslevy EH 22270. aksiaalista kiinnitystä varten.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 24591. Käsipyörät – kuten DIN 950, ruostumaton teräs
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

Lisää tuotteita

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."