24331.0705 - Käsikammet
Kääntökahvalla, ruostumaton teräs

Malli
Kuva
Väri
l [mm]
d1 H7 [mm]
b - H11 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
neliöllä
Kuva:
2
Väri:
Musta
l [mm]:
80 mm
d1 H7 [mm]:
-
b H11 [mm]:
10 mm
Tuote-Nro.:
24331.0705
Asiakirjat
Käsikammet
  • neliöllä – Kuva 2, Musta
  • l: 80 mm
  • b H11: 10 mm
  • d2: 23 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 19,5 mm
  • h2: ~ 4 mm
  • h3: 25,5 mm
  • h4: 4,3 mm
  • h5: 43 mm
  • d4 Lieriökahva ∅: 16 mm
  • Paino: 117 g
Käsikammet

Materiaali

Akseliosa

  • Ruostumaton teräs 1.4305

Kahva

  • Kestomuovi, musta, himmeä

Kammen runko

  • Alumiini, päällystetty muovilla, musta RAL 9005, matta

Peitesuojus

  • Muovi, vaaleanharmaa

Toiminto

Käyttöasennossa kahva on lukittu. Lepoasentoon käännettäessä vedä kahvaa ulospäin ja käännä.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24331.0705
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."