24331.0410 - Käsikammet
Kääntökahvalla, ruostumaton teräs

Malli
Kuva
Väri
l [mm]
d1 H7 [mm]
b - H11 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
sileällä porauksella
Kuva:
1
Väri:
Hopea
l [mm]:
100 mm
d1 H7 [mm]:
12 mm
b H11 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24331.0410
Asiakirjat
Käsikammet
  • sileällä porauksella – Kuva 1, Hopea
  • l: 100 mm
  • d1 H7: 12 mm
  • d2: 26,7 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 23,5 mm
  • h2: ~ 5,5 mm
  • h3: 29,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 57,5 mm
  • d4 Lieriökahva ∅: 18 mm
  • Paino: 174 g
Käsikammet

Materiaali

Akseliosa

  • Ruostumaton teräs 1.4305

Kahva

  • Kestomuovi, musta, himmeä

Kammen runko

  • Alumiini, pinnoitettu muovilla, hopea (RAL 9006), mattapintainen

Peitesuojus

  • Muovi, vaaleanharmaa

Toiminto

Käyttöasennossa kahva on lukittu. Lepoasentoon käännettäessä vedä kahvaa ulospäin ja käännä.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24331.0410
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."