25120.0982 - Asennustyökalu
korkeudensäätöjalalle

Ku­vaus
Ni­mel­lis­mit­ta
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ku­vaus:
Asennustyökalu
Ni­mel­lis­mit­ta:
Ruuvi­tuille koko d2: 32 mm
Tuote-Nro.:
25120.0982
Asiakirjat
Asennustyökalu
  • haka-avain korkeusasetusta varten
  • Ruuvituille koko d2: 32 mm
  • Kiintoavaimen mitat DIN 1810 muoto A: 30 mm – 32 mm
  • Paino: 46 g
Asennustyökalu