23470.0232 - Lisäosat
Ruuvituet

Ku­vaus
Ni­mel­lis­mit­ta
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ku­vaus:
Lisäosat
Ni­mel­lis­mit­ta:
Ruuvituille: 50 mm
Tuote-Nro.:
23470.0232
Asiakirjat
Lisäosat
  • pidin
  • d1: 31 mm
  • b: 40 mm
  • d2: 18,5 mm
  • l1: 175 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 90 mm
  • Ruuvituille: 50 mm
  • Paino: 516 g
Lisäosat
Suora lataus
Lisää tiedostomuotoja