23330.9525 - Vastapidin (varusteet koukkutyyppisiä vipukiinnittimiä varten)
Vastapidin

Ku­vaus
Ni­mel­lis­mit­ta
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ku­vaus:
Vastapidin (varusteet koukkutyyppisiä vipukiinnittimiä varten)
Ni­mel­lis­mit­ta:
Nimelliskoko: 5
Tuote-Nro.:
23330.9525
Asiakirjat
Vastapidin (varusteet koukkutyyppisiä vipukiinnittimiä varten)
  • Vastapidin (varusteet koukkutyyppisiä vipukiinnittimiä varten), Ruostumaton teräs
  • Nimelliskoko: 5
  • l9: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • d1: 8,5 mm
  • l4: 19 mm
  • Paino: 108 g
Vastapidin (varusteet koukkutyyppisiä vipukiinnittimiä varten)
Suora lataus