23330.9523 - Vastapidin (varusteet koukkutyyppisiä vipukiinnittimiä varten)
Vastapidin

Ku­vaus
Ni­mel­lis­mit­ta
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ku­vaus:
Vastapidin (varusteet koukkutyyppisiä vipukiinnittimiä varten)
Ni­mel­lis­mit­ta:
Nimelliskoko: 3
Tuote-Nro.:
23330.9523
Asiakirjat
Vastapidin (varusteet koukkutyyppisiä vipukiinnittimiä varten)
  • Vastapidin (varusteet koukkutyyppisiä vipukiinnittimiä varten), Ruostumaton teräs
  • Nimelliskoko: 3
  • l9: 26 mm
  • b3: 18 mm
  • d1: 5,2 mm
  • l4: 11 mm
  • Paino: 15 g
Vastapidin (varusteet koukkutyyppisiä vipukiinnittimiä varten)
Suora lataus