22860.0832 - Asennustyökalu
Öljysilmät

Ku­vaus
Ni­mel­lis­mit­ta
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ku­vaus:
Asennustyökalu
Ni­mel­lis­mit­ta:
Koko (tarkistusaukko) d1: 32 mm
Tuote-Nro.:
22860.0832
Asiakirjat
Asennustyökalu
  • Asennustyökalu
  • Koko (tarkistusaukko) d1: 32 mm
  • d h9: 2,8 mm
  • e: 40 mm
  • Paino: 36 g
Asennustyökalu