22860.0816 - Asennustyökalu
Öljysilmät

Ku­vaus
Ni­mel­lis­mit­ta
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ku­vaus:
Asennustyökalu
Ni­mel­lis­mit­ta:
Koko (tarkistusaukko) d1: 16 mm
Tuote-Nro.:
22860.0816
Asiakirjat
Asennustyökalu
  • Asennustyökalu
  • Koko (tarkistusaukko) d1: 16 mm
  • d h9: 2 mm
  • e: 21 mm
  • Paino: 16 g
Asennustyökalu