22130.0094 - Holkki
lieriömäinen

Ku­vaus
Ni­mel­lis­mit­ta
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ku­vaus:
Holkki
Ni­mel­lis­mit­ta:
d1 +0,005: 20  mm
Tuote-Nro.:
22130.0094
Asiakirjat
Holkki
  • Hylsy tarkkuusindeksitappeja varten, lieriömäinen  – Kuva 3
  • d1 +0,005: 20 mm
  • d2: 33 mm
  • d3 n6: 30 mm
  • l1 min.: 16 mm
  • l2: 13 mm
  • Paino: 51 g
Holkki
Suora lataus
Lisää tiedostomuotoja