22130.0190 - Holkki
Kartio tapilla

Ku­vaus
Ni­mel­lis­mit­ta
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ku­vaus:
Holkki
Ni­mel­lis­mit­ta:
Nimellis­halkaisija: 10 mm
d1 +0,1: 7,1  mm
Tuote-Nro.:
22130.0190
Asiakirjat
Holkki
  • Hylsy tarkkuusindeksitappeja varten, kartiomainen – Kuva 3
  • Nimellishalkaisija: 10 mm
  • d1 +0,1: 7,1 mm
  • d2: 19 mm
  • d3 n6: 16 mm
  • l1 min.: 11 mm
  • l2: 8,5 mm
  • Paino: 13 g
Holkki
Suora lataus
Lisää tiedostomuotoja