22120.0706 - Lukkomutterit ISO 4035
Indeksipulteille ja indeksitapeille

Ku­vaus
Ni­mel­lis­mit­ta
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ku­vaus:
Lukkomutterit ISO 4035
Ni­mel­lis­mit­ta:
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M10
Tuote-Nro.:
22120.0706
Asiakirjat
Lukkomutterit ISO 4035
  • Teräs
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233AV: 16 mm
  • Paino: 5,3 g
Lukkomutterit ISO 4035
Suora lataus
Lisää tiedostomuotoja