22120.0705 - Lukkomutterit ISO 4035
Indeksipulteille ja indeksitapeille

Ku­vaus
Ni­mel­lis­mit­ta
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ku­vaus:
Lukkomutterit ISO 4035
Ni­mel­lis­mit­ta:
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M8
Tuote-Nro.:
22120.0705
Asiakirjat
Lukkomutterit ISO 4035
  • Teräs
  • d2: M8
  • TextTabueberschrift#233AV: 13 mm
  • Paino: 2,8 g
Lukkomutterit ISO 4035
Suora lataus
Lisää tiedostomuotoja