22120.0518 - Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille

Ku­vaus
Ni­mel­lis­mit­ta
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ku­vaus:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Ni­mel­lis­mit­ta:
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M16 x 1,5 mm
Tuote-Nro.:
22120.0518
Asiakirjat
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233AV: 24 mm
  • Paino: 15 g
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Suora lataus
Lisää tiedostomuotoja