22120.0515 - Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille

Ku­vaus
Ni­mel­lis­mit­ta
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ku­vaus:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Ni­mel­lis­mit­ta:
d2: M10 x 1 mm
Tuote-Nro.:
22120.0515
Asiakirjat
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233AV: 16 mm
  • Paino: 5,2 g
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Suora lataus
Lisää tiedostomuotoja