Va­rus­teet: 22060. Jousi­pai­ni­met kuusio­ko­lol­la ja tii­vis­teel­lä

Valintasi johti 4 osumiin

Ku­vaus
Ni­mel­lis­mit­ta

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ku­vaus:
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
Ni­mel­lis­mit­ta:
jousipainimille
d1: M8
Tuote-Nro.:
22060.0908
Asiakirjat
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
  • Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 6,45 mm
  • l: 70 mm
  • Paino: 39 g
show article view
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
Ku­vaus:
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
Ni­mel­lis­mit­ta:
jousipainimille
d1: M10
Tuote-Nro.:
22060.0910
Asiakirjat
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
  • Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
  • d1: M10
  • b: 80 mm
  • d: 8 mm
  • l: 80 mm
  • Paino: 66 g
show article view
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
Ku­vaus:
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
Ni­mel­lis­mit­ta:
jousipainimille
d1: M12
Tuote-Nro.:
22060.0912
Asiakirjat
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
  • Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 9,8 mm
  • l: 80 mm
  • Paino: 72 g
show article view
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
Ku­vaus:
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
Ni­mel­lis­mit­ta:
jousipainimille
d1: M16
Tuote-Nro.:
22060.0916
Asiakirjat
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
  • Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
  • d1: M16
  • b: 100 mm
  • d: 13,5 mm
  • l: 105 mm
  • Paino: 144 g
show article view
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen