22060.0908 - Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
jousipainimille

Ku­vaus
Ni­mel­lis­mit­ta
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ku­vaus:
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
Ni­mel­lis­mit­ta:
d1: M8 mm
Tuote-Nro.:
22060.0908
Asiakirjat
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
  • Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 6,45 mm
  • l: 70 mm
  • Paino: 39 g
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen