22060.0903 - Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
jousipainimille

Ku­vaus
Ni­mel­lis­mit­ta
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ku­vaus:
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
Ni­mel­lis­mit­ta:
d1: M3 mm
Tuote-Nro.:
22060.0903
Asiakirjat
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
  • Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
  • d1: M3
  • b: 50 mm
  • d: 2,35 mm
  • l: 55 mm
  • Paino: 17 g
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen