EH 3244.
De extreem korte SIMPLEX-houten steel van de 3244-serie wordt gebruikt in de SIMPLEX-tempergietijzeren behuizing van D80mm. Het compacte ontwerp voorkomt dat het uiteinde van het handvat de grond raakt.
Laadukas tärinää vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus, joka torjuu tehokkaasti likaa. SIMPLEX-muotoilu sopii käyttäjän käteen paljon paremmin kuin tavanomainen kumivasara.
SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.
Ominaisuudet:
Laadukas SIMPLEX-puuvarsi halkaisijan 80 mm valuteräsrunkoon.
Erityisen lyhyt varsi, kahvan pää ei osu maahan.
Pehmentää iskuja.
Ergonominen muotoilu.
Otealueella kaksinkertainen lakkaus (likaa hylkivä).
Pitkäkuituinen puu kestää ja kestää.
Turvallinen (pää ei irtoa varresta).
Voidaan jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
Valintasi johti 1 osumiin
Lisätietoja
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."