Tuotesuodatin
Valintasi johti 4 osumiin
Lisätietoja
Ø: 30 mm
Pituus x Leveys x Korkeus: 62 mm x 43 mm x 76 mm
Paino: 10 g
GTIN: 4030618312680
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Lisätietoja
Ø: 40 mm
Pituus x Leveys x Korkeus: 74 mm x 32 mm x 109 mm
Paino: 10 g
GTIN: 4030618312697
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Lisätietoja
Ø: 50 mm
Pituus x Leveys x Korkeus: 30 mm x 16 mm x 16 mm
Paino: 49 g
GTIN: 4030618312703
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Lisätietoja
Ø: 60 mm
Pituus x Leveys x Korkeus: 40 mm x 16 mm x 16 mm
Paino: 51 g
GTIN: 4030618312710
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Huomioi
Ruuvi ja mutteri mukana
Tuotesivu EH 3122. Replacement screws – SIMPLEX-Alumiinirunko
SIMPLEX soft-face mallets
Assembly Instructions SIMPLEX
Areas of application hand tools
Kategoria:
Infomateriaali
RoHS-yhteensopiva
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä SVHC-aineita
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 aineita
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."