Nämä SUPERCRAFT-vaihtopäävasaran (3508.2) nailonlyöntipäät eroavat vakiosarjasta, sillä niissä on pyöristetty iskupinta. Materiaali ei vahingoitu eikä jälkiä synny, koska reunat puuttuvat. Näiden valkoisten lyöntipäiden iskuominaisuudet ovat erinomaiset, ne ovat maksimaalisen lujia ja erittäin pitkäikäisiä. Ne valmistetaan ekstrudoimalla erittäin homogeenisesta materiaalista, ja niiden kovuus on n. 73 Shore D, eli erittäin kova. Ne ovat ruiskuvalettuihin muovilyöntipäihin verrattuna olennaisesti kulutusta kestävämpiä, eivätkä halkeile edes miinuslämpötiloissa. Ne kestävät rekyylittömien vaihtopäävasaroiden suuret iskuvoimat. Ne ovat lisäksi öljyä ja rasvaa kestäviä, ja niitä käytetään myös Halder-lävistimissä ja -lyöntituurnissa.
Tämä erikoismuoto on saatavana kokoina D 25 mm, D 30 mm ja D 40 mm.
Tuotteen ominaisuudet:
Tämä artikkeli 3508.240 - SUPERCRAFT insert, rounded for SUPERCRAFT soft-face mallet / (Ø: 40 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote SUPERCRAFT inserts, rounded for SUPERCRAFT soft-face mallets (EH 3508.)
Vaihtopää (iskupää)
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."