SIMPLEX plas­tic soc­ket
for SIMPLIX axe blade

EH 3210.

This plastic socket enables the splitting insert to be clamped in the SIMPLEX housing.

Valintasi johti 1 osumiin

gewicht [g]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
gewicht [g]:
15 g
Tuote-Nro.:
3210.758
SIMPLEX plastic socket
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 52,6 mm x 25,6 mm x 33,2 mm
  • Paino: 15 g
  • GTIN: 4030618302810
  • proficl@ss 5.0: EAA616c009
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-01
show article view

Materiaali

  • muovi
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 3210. SIMPLEX plastic socket – for SIMPLIX axe blade
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
SIMPLEX splitting axe
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Areas of application hand tools
Kategoria:
Infomateriaali
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."