Moukarin päätyputki on täytetty metallirouheella. Rouhetäyte seuraa hidastetusti, kun iskupinta osuu työkappaleeseen. Vähäisemmällä rekyylillä saavutetaan optimaalinen iskuenergia. Erittäin voimakkaat iskut ovat mahdollisia. Moukarien käyttö säästää niveliä selvästi ja melu on vähäisempää kuin käytettäessä tavallisia teräsvasaroita. Erikoisnailoniset vaihdettava lyöntipäät ovat erittäin hyvin kulutusta kestäviä, vähämeluisia, niistä ei sinkoile siruja, ja ne soveltuvat erittäin voimakkaisiin iskuihin. Ne ovat lisäksi tasaisia ja mahdollistavat puupaalujen lyömisen rikkomatta niitä. Robottihitsatussa vasaran päässä integroitu varren suojaholkki. Pitkäkuituinen, erittäin kestävä hikkorivarsi on lakattu ja ergonomisesti muotoiltu. Tuote on saatavana kolmena eri mallina: pään halkaisija 80 mm ja kokonaispaino 3600 g, pään halkaisija 100 mm ja kokonaispaino 5000 g sekä pään halkaisija 100 mm ja kokonaispaino 6500 g.
HUOMIO: ei sovellu käyttöön teollisuustuotannossa eikä muussa hankalassa ympäristössä! Ei estelevyjä teräsrouheen ja lyöntipäiden välissä!
Tuotteen ominaisuudet:
Seipäiden pystyttäminen
ATTENTION: Steel shot is not sealed in housing and could escape if inserts are removed. Do not use in sensitive environments / industry!
Tämä artikkeli 3366.0S3 - Metsätyökalu Värähtelyjä vaimentavalla, ergonomisesti muotoillulla ja lakatulla hikkorivarrella / (Ø: 80 mm, Paino: 3600 g) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Metsätyökalut Värähtelyjä vaimentavalla, ergonomisesti muotoillulla ja lakatulla hikkorivarrella (EH 3366.)
Varsi
Vaihtopäät (iskupäät)
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."